ポジションスイッチ(アーカイブ)

アーカイブ
231

231


カテゴリーへ
アーカイブ
T 240(アーカイブ)

T 240(アーカイブ)


カテゴリーへ
アーカイブ
335 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ

335 金属製ハウジング - EN 50041 と...


カテゴリーへ
アーカイブ
336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041 と アクチュエーター

336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041...


カテゴリーへ
アーカイブ
355 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ

355 金属製ハウジング - EN 50041 と...


カテゴリーへ
アーカイブ
255 金属製ハウジング - EN 50047 と アクチュエータ

255 金属製ハウジング - EN 50047 と...


カテゴリーへ
アーカイブ
256 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター

256 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047...


カテゴリーへ
アーカイブ
235 金属製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター

235 金属製ハウジング - EN 50047 と...


カテゴリーへ
アーカイブ
236 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター

236 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047...


カテゴリーへ
アーカイブ
330 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator

330 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator


カテゴリーへ
アーカイブ
332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator

332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator


  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 大きな接点ブレイク
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • 金メッキされた銀接点
  • 磁気格納装置-スナップシステム
  • 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受けません。
  • EN 50041による設計

カテゴリーへ
アーカイブ
U 431

U 431


カテゴリーへ
アーカイブ
PS116

PS116


カテゴリーへ
アーカイブ
015

015


カテゴリーへ
アーカイブ
T.454

T.454


  • ステンレススチール製外部部品
  • 灰鋳物ケース,
  • 2つの切り替え角度 (事前警告、無効化)

カテゴリーへ
アーカイブ
470

470


カテゴリーへ