FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
品番:
101177831
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
品番:
101177831
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- 黄色のプロファイルケーブル(IDC)から丸ケーブルへの接続
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02 |
部品番号(注文番号) |
101177831 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661309422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
一般データ
総重量 |
20 g |
一般データ - 仕様
極数 |
2 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
IDCコネクター、ねじ接続又ははんだ付された端子 |
フラットケーブルクランプの材質 |
Polyamide PA |
ケーブル断面積, 最大 |
1 x 0.25 mm² |
ケーブル径、最小 |
24 AWG |
機械的データ - 寸法
幅 |
35.5 mm |
高さ |
20 mm |
深さ |
10.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 23:28