BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1
品番:
101175203
注文データ
Product type description |
BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1 |
部品番号(注文番号) |
101175203 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661313030 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
アクチュエーターの材質 |
樹脂, ステンレス鋼 |
総重量 |
157 g |
機械的データ
グリップ |
星型グリップ |
Door hinge |
Left |
Note
Note (General) |
Please note that you need a device with latching (r). |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 14:33