ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
品番:
101139956
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
品番:
101139956
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
注文データ
Product type description |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04 |
部品番号(注文番号) |
101139956 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661117515 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
ハウジング 材質 |
軽金属合金, 塗装仕上げ |
アクチュエーターの材質 |
亜鉛ダイキャスト |
操作部分の材質 |
アルミニウム |
総重量 |
904 g |
機械的データ
Door hinge |
Left |
せん断力 |
25,000 N |
Actuator mounted |
Inside |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
34 mm |
アクチュエーターの幅 |
75 mm |
アクチュエーターの高さ |
78 mm |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 15:58