ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-08

品番: 101139960

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

Product type description

ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-08

部品番号(注文番号)

101139960

EAN(欧州部品番号)

4030661117256

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

一般データ

ハウジング 材質

軽金属合金, 塗装仕上げ

アクチュエーターの材質

亜鉛ダイキャスト

操作部分の材質

アルミニウム

総重量

816 g

機械的データ

Door hinge

Left

せん断力

25,000 N

Actuator mounted

Outside

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

90 mm

アクチュエーターの幅

157 mm

アクチュエーターの高さ

105 mm

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 20:14