BN 310-RZ

品番: 101133843

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 1 リード接点
  • 非接触式
  • サイドオンタイプ
  • 平面設計
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 2 リード接点

注文データ

Product type description

BN 310-RZ

部品番号(注文番号)

101133843

EAN(欧州部品番号)

4030661059426

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

認証

証明書

cULus

一般データ

アクティブ原理

磁気装置

ハウジング形状

長方形の

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

65 g

一般データ - 仕様

ラッチング

Yes

エレベーターに最適

Yes

スナップイン接点の数

1

機械的データ

作動パネル

側面

動作エレメント

ソレノイド

機械的寿命、最小

1,000,000,000 操作

作動速度, 最大

18 m/s

取り付け

取り付けスロットを備えたハウジング

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

動作距離

BP 10N = 15 mm

BP 10S = 15 mm

2 x BP 10N = 20 mm

2 x BP 10S = 20 mm

BP 15N = 17 mm

BP 15S = 17 mm

2 x BP 15/2N = 22 mm

2 x BP 15/2S = 22 mm

BP 34S = 15 ... 30 mm

BP 11N = 15 mm

BP 11S = 15 mm

BP 12N = 20 mm

BP 12S = 20 mm

2 x BP 12N = 10 ... 30 mm

2 x BP 12S = 10 ... 30 mm

BP 21N = 15 ... 45 mm

BP 21S = 15 ... 45 mm

2 x BP 21N = 20 ... 60 mm

2 x BP 21S = 20 ... 60 mm

BE 20N = 20 mm

BE 20S = 20 mm

5 mm … 60 mm

BP 34N = 15 ... 30 mm

BP 20N = 3 ... 25 mm

BP 20S = 3 ... 25 mm

BP 31N = 3 ... 25 mm

BP 31S = 3 ... 25 mm

2 x BP 11N = 3 ... 25 mm

2 x BP 11S = 3 ... 25 mm

Note (Switching distance Sn)

Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interference between multiple actuating magnets must be observed.

切換位置再現性 R

0.3 mm

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

1 m

端子 コネクター

ケーブル

ケーブル/ワイヤー断面積

0.75 mm2

ケーブル径

18 AWG

ケーブルマントルの材質

H03VV-F

機械的データ - 寸法

センサー長

13 mm

センサーの幅

88 mm

センサーの高さ

25 mm

環境条件

保護等級

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

電気的データ

開閉電圧、最大

250 VAC

開閉電圧、最大

250 VDC

スイッチング電流, 最大

3 A

開閉容量、最大

120 W

開閉容量、最大

120 VA

スイッチ素子

双安定接点

バウンス時間、最小

0.3 ms

バウンス時間、最大

0.6 ms

開閉頻度、最大

300 Hz

電気的データ - デジタル出力

スイッチング 出力

リード接点

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

付属品

推奨(アクチュエーター)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

BE 20 N(S) ST 24VDC

BE 20 N(S) 48VDC

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 15

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Note

Note (General)

The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.

When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.

The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.

言語フィルター

Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Dimensional drawing basic component

Switch travel diagram

Switch travel diagram

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/03/28 21:40