中央取り付け236ローラープランジャー 4R
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- 二重絶縁
- EN50047準拠の固定
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
製品タイプの説明: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | スナップアクション |
T | スローアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
4S | プランジャー 4S |
4R | ローラープランジャー 4R |
1R | オフセットローラーレバー 1R |
K | オフセットローラーレバー K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
4K | アングルローラーレバー 4K |
K4 | アングルローラーレバー K4 |
1H | ローラーレバー 1H |
7H | ローラーレバー 7H |
10H | ロッドレバー 10H |
12H | ローラーレバー 12H |
14H | ローラーレバー 14H |
AF | バネ式ロッドレバー AF |
RMS | 真鍮製ローラー |
(3) | |
3 | スリムデザイン |
55 | ラージデザイン |
(4) | |
02 | 2 NC接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
20 | 2 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません) |
(5) | |
H | スタッガー接点、スローアクション |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(6) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
ID | 端子のIDC方式 |
NPT | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
ST | M12コネクター Aコード化 |
ST-2310 | M12コネクター Bコード化 |
(7) | |
1297 | 横長スロット付きハウジング |
(8) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(9) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。