335 プランジャー S
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN 50041による設計
製品タイプの説明: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | スナップアクション |
T | スローアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
H | ローラーレバー H |
10H | ロッドレバー 10H |
7H | ローラーレバー 7H |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
RMS | 真鍮製ローラー |
(3) | |
3 | スリムデザイン |
55 | ラージデザイン |
(4) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点 (安全用途には不適) |
01/01 | 1 NC接点左 / 1 NC接点右 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
03 | 3 NC接点 |
(5) | |
H | スタッガー接点、スローアクション |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(6) | |
G24 | LED付き |
(7) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
M20 | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
NPT | Aコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
ST | B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
(8) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(9) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。