336 ロッドレバー 10H

336 ロッドレバー 10H

  • 位置検出にのみ使用可能
  • EN 50041による設計
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • アクチュエータは10°調整可
  • 二重絶縁
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
製品タイプの説明:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)

(6)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(7)
なしケーブル引込口: M20
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STM12コネクター Aコード化
ST-2310M12コネクター Bコード化

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

接点材質、電気的

ロッドの材質

作動トルク、最小

T4V10H 336-02ZH

品番 151060465

Position switch with safety function

製品へ

T4V10H 336-11Z-M20

品番 151165849

Position switch with safety function

製品へ

T4V10H 336-20Z

品番 151060461

Position switch with safety function

製品へ

T4V10H 336-02Z

品番 151060462

Position switch with safety function

製品へ

Z4V10H 336-02Z

品番 151060468

Position switch with safety function

製品へ

Z4V10H 336-11Z-M20

品番 151157105

Position switch with safety function

製品へ

T4V10H 336-11Z-1183

品番 151209607

Position switch with safety function

製品へ

TV10H 336-01/01Z

品番 151084115

Position switch with safety function

製品へ

Z4V10H 336-11Z-1183

品番 151184938

Position switch with safety function

製品へ

T4V10H 336-11Z-U90

品番 151084621

製品へ

T4V10H 336-11ZUE

品番 151060463

製品へ

Z4V10H 336-11Z-1637

品番 151099549

製品へ