336 ローラーレバー 7H
- 位置検出にのみ使用可能
- EN 50041による設計
- 熱可塑性樹脂性ケース
- アクチュエータは10°調整可
- 二重絶縁
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータの幅広い選択肢
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
製品タイプの説明: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | スナップアクション |
T | スローアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
H | ローラーレバー H |
10H | ロッドレバー 10H |
7H | ローラーレバー 7H |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
RMS | 真鍮製ローラー |
(3) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません) |
01/01 | 1 NC接点左 / 1 NC接点右 |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) |
(6) | |
H | スタッガー接点、スローアクション |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(7) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
NPT | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
ST | M12コネクター Aコード化 |
ST-2310 | M12コネクター Bコード化 |
(8) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(9) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。