355 ローラープランジャ R

355 ローラープランジャ R

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50041準拠の固定
  • スイッチング点(EN50041 準拠)
製品タイプの説明:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
55ラージデザイン

(4)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点 (安全用途には不適)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右
121 NO 接点/2 NC 接点
033 NC接点

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
G24LED付き

(7)
なしケーブル引込口: M20
M20ケーブル引込口 NPT 1/2"
NPTAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
STB-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

作動力、最小

接点材質、電気的

TR 355-03Z-M20

品番 101170850

Position switch with safety function

製品へ

TR 355-12Z-M20

品番 101168421

Position switch with safety function

製品へ

TR 355-20Z

品番 101082442

Position switch with safety function

製品へ

ZR 355-02Z

品番 101082451

Position switch with safety function

製品へ

ZR 355-11Z-M20

品番 101167072

Position switch with safety function

製品へ

ZR 355-11Z-M20

品番 151167072

製品へ

TR 355-12Z-M20

品番 151168421

製品へ

TR 355-02Z

品番 151082443

製品へ

ZR 355-11Z-1637

品番 151089618

製品へ

TR 355-12ZUE

品番 151148308

製品へ

TR 355-11Z-M20

品番 151170147

製品へ