4-pole

4-pole

  • 接続ケーブル
  • 4芯
製品タイプの説明:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
A既配線ケーブル
AHT連結管
AIEケーブル無しのコネクター

(2)a
K雌コネクター
KK雌プラグ - 雌プラグ
S雄コネクター
SSコネクター - コネクター
SK雌プラグ付きコネクター

(2)b
3P3芯
4P4芯
5P5芯
6P6芯
7P7芯
8P8芯
9P9芯
10P10芯
11P11芯
12P12芯
23P23芯
2P+PE2芯 + PE
3P+PE3芯 + PE

(3)
M8M8 / 丸形 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
Rラッチインターロック
Sネジロック

(5)
Gストレート
Wアングル

(6)
Xなし
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1.5 m1.5 m
2M2 m
2.5M2.5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xなし
BK
GY
OG

(8)
X-
1ポリ塩化ビニール
2PUR
3ゴム
4ケイ素
5PTFE

(9)
X中立、ニュートラル
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xなし
AAコード化
BBコード化

(11)
1なし
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VA材質、シリンダー型/ローレットナット、ステンレス鋼(VA)

(14)
075ケーブル断面積0.75 mm²
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

A-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4-69

品番 103010891

Pre-wired cable

製品へ

A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

品番 103010892

Pre-wired cable

製品へ

A-K4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

品番 103010893

Pre-wired cable

製品へ

A-K4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

品番 103025412

Pre-wired cable

製品へ

A-K4P-M12-S-G-2,5M-GY-2-X-A-4-69-075

品番 103009363

Pre-wired cable

製品へ

A-K4P-M12-S-G-5M-GY-2-X-A-4-69-075

品番 103009364

Pre-wired cable

製品へ

A-K4P-M12-S-G-15M-GY-2-X-A-4-69-075

品番 103012537

Pre-wired cable

製品へ

A-K4P-M12-S-G-10M-GY-2-X-A-4-69-075

品番 103009365

Pre-wired cable

製品へ

A-K4P-M12-S-G-5M-GY-2-X-B-4-69-075

品番 103010895

Pre-wired cable

製品へ

A-K4P-M12-S-G-15M-GY-2-X-B-4-69-075

品番 103012539

Pre-wired cable

製品へ

A-S4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

品番 103013421

Pre-wired cable

製品へ

A-S4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

品番 103013422

Pre-wired cable

製品へ