A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
品番:
101209915
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
品番:
101209915
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- 接続ケーブル
- 19芯
注文データ
Product type description |
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1 |
部品番号(注文番号) |
101209915 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
一般データ
バージョン |
ストレート |
ハンドルの色 |
黒 |
一般データ - 仕様
ケーブルワイヤーの数 |
19 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
10 m |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
ピン配列
PIN 1 |
White |
PIN 2 |
red |
PIN 3 |
Grey |
PIN 4 |
yellow |
PIN 5 |
green |
PIN 6 |
Blue |
PIN 7 |
violet |
PIN 8 |
Pink |
PIN 9 |
Grey - Pink |
PIN 10 |
Red - Blue |
PIN 11 |
White - Green |
PIN 12 |
Black |
PIN 13 |
White - Yellow |
PIN 14 |
Yellow - Brown |
PIN 15 |
White - Grey |
PIN 16 |
Grey - Brown |
PIN 17 |
White - Pink |
PIN 18 |
Brown - Green |
PIN 19 |
Brown |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 1:09