A-K3P-M8-S-W-2M-GY-1-2LP-X-4
品番:
103011096
製品タイプの説明: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | 既配線ケーブル |
AHT | 連結管 |
AIE | ケーブル無しのコネクター |
(2)a | |
K | 雌コネクター |
KK | 雌プラグ - 雌プラグ |
S | 雄コネクター |
SS | コネクター - コネクター |
SK | 雌プラグ付きコネクター |
(2)b | |
3P | 3芯 |
4P | 4芯 |
5P | 5芯 |
6P | 6芯 |
7P | 7芯 |
8P | 8芯 |
9P | 9芯 |
10P | 10芯 |
11P | 11芯 |
12P | 12芯 |
23P | 23芯 |
2P+PE | 2芯 + PE |
3P+PE | 3芯 + PE |
(3) | |
M8 | M8 / 丸形 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | ラッチインターロック |
S | ネジロック |
(5) | |
G | ストレート |
W | アングル |
(6) | |
X | なし |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1.5 m | 1.5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2.5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | なし |
BK | 黒 |
GY | 灰 |
OG | 橙 |
(8) | |
X | - |
1 | ポリ塩化ビニール |
2 | PUR |
3 | ゴム |
4 | ケイ素 |
5 | PTFE |
(9) | |
X | 中立、ニュートラル |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | なし |
A | Aコード化 |
B | Bコード化 |
(11) | |
1 | なし |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | 材質、シリンダー型/ローレットナット、ステンレス鋼(VA) |
(14) | |
075 | ケーブル断面積0.75 mm² |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 接続ケーブル
- 3芯
注文データ
Product type description |
A-K3P-M8-S-W-2M-GY-1-2LP-X-4 |
部品番号(注文番号) |
103011096 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661475639 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
一般データ
規格 |
EN IEC 61076-2-101 |
総重量 |
60 g |
一般データ - 仕様
極数 |
3 |
ケーブルワイヤーの数 |
3 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
2 m |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
Cable diameter |
4.3 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-ケーブル |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-ケーブル |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
angled with status LED |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Transparent |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-25 ... +80 °C |
Ambient temperature (moved) |
+0 ... +80 °C |
電気的データ
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
動作電流 |
4,000 mA |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 0:08