A-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4-69

品番: 103010891

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
A既配線ケーブル
V連結管
Sケーブル無しのコネクター

(2)a
K雌コネクター
KK雌プラグ - 雌プラグ
S雄コネクター
SSコネクター - コネクター
SK雌プラグ付きコネクター

(2)b
3P3芯
4P4芯
5P5芯
6P6芯
7P7芯
8P8芯
9P9芯
10P10芯
11P11芯
12P12芯
23P23芯
2P+PE2芯 + PE
3P+PE3芯 + PE

(3)
M8M8 / 丸形 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
Rラッチインターロック
Sネジロック

(5)
Gストレート
Wアングル

(6)
Xなし
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1.5 m1.5 m
2M2 m
2.5M2.5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xなし
BK
GY
OG

(8)
X-
1ポリ塩化ビニール
2PUR
3ゴム
4ケイ素

(9)
X中立、ニュートラル
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xなし
AAコード化
BBコード化

(11)
1なし
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VA材質、シリンダー型/ローレットナット、ステンレス鋼(VA)

(14)
075ケーブル断面積0.75 mm²
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 接続ケーブル
  • 4芯

注文データ

Product type description

A-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4-69

部品番号(注文番号)

103010891

EAN(欧州部品番号)

4030661474618

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

一般データ

規格

EN IEC 61076-2-101

総重量

74 g

一般データ - 仕様

Halogen free

Yes

Cable drag chain suitable

Yes

ケーブルワイヤーの数

4

機械的データ

締付トルク、最大

1 Nm

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

2 m

ケーブル/ワイヤー断面積

0.34 mm2

Cable diameter

4.7 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-ケーブル

Bending radius (repeated)

10 x Ø-ケーブル

Colour of the Cable mantle

Black

ケーブルマントルの材質

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

機械的データ - 寸法

ISOネジの直径

M12

環境条件

保護等級

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature, minimum (Connector)

-30 °C

Ambient temperature, maximum (Connector)

+90 °C

Temperature (fixed), minimum

-50 °C

Temperature (fixed), maximum

+90 °C

Temperature (repeated), minimum

-30 °C

Temperature (repeated), maximum

+90 °C

Temperature (drag chain), minimum

-25 °C

Temperature (drag chain), maximum

+60 °C

電気的データ

熱試験電流

4 A

定格動作電圧

250 V

動作電流

4,000 mA

ピン配列

PIN 1

Brown

PIN 2

White

PIN 3

Blue

PIN 4

Black

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 11:59