A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1

品番: 101209997

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 接続ケーブル
  • 4芯

注文データ

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Product type description

A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1

部品番号(注文番号)

101209997

EAN(欧州部品番号)

4030661385228

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

一般データ

規格

EN IEC 61076-2-104

バージョン

アングル

総重量

339 g

一般データ - 仕様

極数

4

ケーブルワイヤーの数

4

機械的データ

締付トルク、最大

0.6 Nm

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

10 m

ケーブル/ワイヤー断面積

0.25 mm2

Cable diameter

4.3 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-ケーブル

Bending radius (repeated)

10 x Ø-ケーブル

Colour of the Cable mantle

Black

ケーブルマントルの材質

PVC

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M8

Design

angled

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

環境条件

保護等級

IP65

IP67

IP68

IP69

Ambient temperature, minimum (Connector)

-30 °C

Ambient temperature, maximum (Connector)

+90 °C

Temperature (fixed), minimum

-25 °C

Temperature (fixed), maximum

+80 °C

Temperature (repeated), minimum

+0 °C

Temperature (repeated), maximum

+80 °C

電気的データ

熱試験電流

4 A

定格動作電圧

30 V

動作電流

4,000 mA

ピン配列

PIN 1

Brown

PIN 2

White

PIN 3

Blue

PIN 4

Black

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 13:03