A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
品番:
101206012
- 接続ケーブル
- 6芯
- ラッチ・ロック
注文データ
Product type description |
A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4 |
部品番号(注文番号) |
101206012 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661372273 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
一般データ
総重量 |
325 g |
一般データ - 仕様
極数 |
6 |
ケーブルワイヤーの数 |
6 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
10 m |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.14 mm2 |
Cable diameter |
4.9 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-ケーブル |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-ケーブル |
Colour of the Cable mantle |
Grey |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
straight |
Connector latching |
Latching interlocking |
Material of the gland |
Plastic, TPU |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (moved) |
-5 ... +80 °C |
電気的データ
熱試験電流 |
1.5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
動作電流 |
1,500 mA |
ピン配列
PIN 1 |
green |
PIN 2 |
yellow |
PIN 3 |
Grey |
PIN 4 |
Pink |
PIN 5 |
White |
PIN 6 |
Brown |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 0:12