A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
品番:
103007358
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
品番:
103007358
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- 5 m
- 接続ケーブル
- 8芯
注文データ
Product type description |
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 |
部品番号(注文番号) |
103007358 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661445373 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
一般データ
規格 |
EN IEC 61076-2-101 |
バージョン |
ストレート |
総重量 |
244 g |
一般データ - 仕様
Halogen free |
Yes |
Cable drag chain suitable |
Yes |
ケーブルワイヤーの数 |
8 |
機械的データ
締付トルク、最大 |
1 Nm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
5 m |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
Cable diameter |
5.9 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-ケーブル |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-ケーブル |
Colour of the Cable mantle |
Black |
ケーブルマントルの材質 |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Mechanical data - connector side B
Connector coding |
A |
Colour of the handle |
Black |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
電気的データ
熱試験電流 |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
動作電流 |
2,000 mA |
ピン配列
PIN 1 |
White |
PIN 2 |
Brown |
PIN 3 |
green |
PIN 4 |
yellow |
PIN 5 |
Grey |
PIN 6 |
Pink |
PIN 7 |
Blue |
PIN 8 |
red |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 10:34