ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
品番:
103028145
- ワイヤーロープを介したリモートリリース
- 緊急脱出又は緊急解除として使用可能
- シース鋼コアの長さ: 4 m
- 全長: 6 m
注文データ
Product type description |
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M |
部品番号(注文番号) |
103028145 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661522920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
469 g |
機械的データ - 寸法
長さ |
52 mm |
幅 |
40 mm |
高さ |
21.4 mm |
被覆スチールコアの長さ |
4 m |
Bowdenケーブルの長さ |
6 m |
納入品目
納入時同梱 |
The solenoid interlock is not included in delivery. The solenoid interlock AZM400 is not included in delivery. |
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
Generated on 2024/04/23 15:06