ACC-CQL-4MM
品番:
103040978
- Quick link
- Connection between wire rope and emergency exit tab
注文データ
Product type description |
ACC-CQL-4MM |
部品番号(注文番号) |
103040978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
12 g |
機械的データ - 寸法
長さ |
40 mm |
幅 |
20 mm |
高さ |
4 mm |
直径 |
4 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 7:25