ACC-EBLT-M8-5PCS

品番: 103031495

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

Product type description

ACC-EBLT-M8-5PCS

部品番号(注文番号)

103031495

EAN(欧州部品番号)

4030661532028

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

一般データ

材質

亜鉛メッキされた金属

総重量

77 g

機械的データ - 寸法

直径穴

24 mm

ねじの長さ

125 mm

ねじのタッピングの長さ

80 mm

直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジ

M8

納入品目

取付材料の納入品目

ナット付きアイボルト


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 12:26