ACC-IFL-MOCL-H15
品番:
101068881
- 該当 BN 65
注文データ
Product type description |
ACC-IFL-MOCL-H15 |
部品番号(注文番号) |
101068881 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661105659 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
一般データ
固定端子の材質 |
熱可塑性樹脂性 |
総重量 |
27 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
46 mm |
高さ |
30 mm |
深さ |
15 mm |
取り付けクランプの直径 |
15 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 14:42