ACC-IFL-MOCL-H6.5

品番: 101095263

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • シリンダー型近接スイッチの容易な取り付け用 Ø 6,5 mm

注文データ

Product type description

ACC-IFL-MOCL-H6.5

部品番号(注文番号)

101095263

EAN(欧州部品番号)

4030661106243

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-01-92

ETIM number, version 7.0

EC000127

ETIM number, version 6.0

EC000127

一般データ

固定端子の材質

熱可塑性樹脂性

総重量

10 g

機械的データ - 寸法

26 mm

高さ

12 mm

深さ

12 mm

取り付けクランプの直径

6.5 mm


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/25 17:09