ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS
品番:
101217746
注文データ
Product type description |
ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS |
部品番号(注文番号) |
101217746 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661413532 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
材質 |
亜鉛メッキされた金属 |
総重量 |
11 g |
機械的データ
Type of the fixing screws |
M4X25 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
納入品目
取付材料の納入品目 |
4x Washers 4x Safety screws |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 21:56