DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
品番:
101190917
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
品番:
101190917
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- 該当 ワイヤーロープ Ø 3 mm
注文データ
Product type description |
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL) |
部品番号(注文番号) |
101190917 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 NIRO |
総重量 |
13 g |
Note
Note (General) |
Parts in accordance with image. Dimensional and design deviations reserved! |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 2:48