ACC-PWR-TB-M6-2
品番:
101087930
- ワイヤーロープ・テンションの正確な調整用
- 準拠 DIN 1480
注文データ
Product type description |
ACC-PWR-TB-M6-2 |
部品番号(注文番号) |
101087930 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661115566 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
材質 |
亜鉛メッキされた金属 |
総重量 |
85 g |
機械的データ - 寸法
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジ |
M6 |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 11:18