ACC RSS 36-SK
品番:
101215048
- 取付面洗浄軽減用距離スタンド(約3mm)としての取付穴の密閉用
- ネジ固定の無効化防止にも適しています。
注文データ
Product type description |
ACC RSS 36-SK |
部品番号(注文番号) |
101215048 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
63 g |
納入品目
取付材料の納入品目 |
プラグ8個とワッシャー4個 |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 21:39