AES 1102.1 110 VAC
製品タイプの説明: AES 1102.(1) |
(1) | |
なし | 24 VDC |
1 | 110 VAC |
2 | 230 VAC |
3 | 24 VAC |
4 | 42 VAC |
- BNSシリーズのセーフティ磁気センサの監視
- 1 安全出力, STOP 0
注文データ
Product type description |
AES 1102.1 110 VAC |
部品番号(注文番号) |
101128795 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661059129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
注意 |
Discontinued product |
認証
証明書 |
BG cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
環境ストレス |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き |
総重量 |
164 g |
一般データ - 仕様
断線検出 |
Yes |
自動リセット機能 |
Yes |
供給電圧切断後のリセット |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
LEDの数 |
1 |
NC接点の数 |
4 |
NO接点の数 |
2 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
停止カテゴリー |
0 |
安全性評価 - リレー出力
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
PFH value |
1.14 x 10⁻⁶ /h |
Notice |
for max. 50,000 switching cycles/year and max. 80% contact load |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
1 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
3,000,000 操作 |
取り付け |
EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け |
機械的データ - 電気機械式
配線表示 |
IEC/EN 60947-1 |
端子 コネクター |
単線 / 撚線 ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
クリップの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
幅 |
22.5 mm |
高さ |
75 mm |
深さ |
110 mm |
環境条件
ハウジングの保護等級 |
IP40 |
取付領域の保護等級 |
IP54 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 % |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
周波数範囲 |
50 Hz 60 Hz |
熱試験電流 |
4 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小 |
93.5 VAC |
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大 |
121 VAC |
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小 |
93.5 VAC |
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大 |
121 VAC |
消費電力 |
2.4 W |
接点抵抗, 最大 |
0.1 Ω |
注意(接点抵抗) |
新しい状態で |
停電時の遮断遅延、通常 |
80 ms |
「非常停止」時の遮断遅延、通常 |
20 ms |
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
100 ms |
リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
20 ms |
接点材質、電気的 |
AgCdO |
電気的データ - 安全リレー出力
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1.5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大 |
40 Ω |
電気的データ - デジタル出力
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.1 A |
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
状態表示
Indicated operating states |
Authorised operation |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
セーフティセンサー ガードシステム |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
回路例
Note (Wiring diagram) |
To secure one or a number of guard doors up to PL c and Category 1 Monitoring a number of guard doors using magnetic safety sensors BNS range The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Wiring example (electr. wiring)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Wiring example
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | AES 1102 AES 1112 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Safety-monitoring module for non-contact safety switches and safety relay combination in connection with the BNS series magnetic safety switches |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 16, 2021 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 22:09