AES 1112

AES 1112

  • BNSシリーズのセーフティ磁気センサの監視
  • 1 安全出力, STOP 0
製品タイプの説明:
AES 1112.(1)

(1)
なし24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

電圧タイプ

AES 1112 24 VDC

品番 101128982

Safety relay module

製品へ

AES 1112.1 110 VAC

品番 101128798

Safety relay module

製品へ

AES 1112.2 230 VAC

品番 101128799

Safety relay module

製品へ

AES 1112.3 24 VAC

品番 101128800

Safety relay module

製品へ