AES 1156
- BNSシリーズのセーフティ磁気センサの監視
- 1 安全出力, STOP 0
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
AES 1156 |
部品番号(注文番号) |
101170042 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661296975 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
認証
証明書 |
BG cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
環境ストレス |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き |
総重量 |
198 g |
一般データ - 仕様
断線検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
自動リセット機能 |
Yes |
スタートテスト |
Yes |
地絡検出 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
LEDの数 |
1 |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
2 |
数、信号機能付き遅延のない半導体出力の数 |
2 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
停止カテゴリー |
0 |
安全性評価 - リレー出力
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1.00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
for max. 50,000 switching cycles/year and max. 80% contact load |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
20,000,000 操作 |
取り付け |
EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け |
機械的データ - 電気機械式
配線表示 |
IEC/EN 60947-1 |
端子 コネクター |
単線 / 撚線 ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
クリップの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
幅 |
22.5 mm |
高さ |
100 mm |
深さ |
121 mm |
環境条件
ハウジングの保護等級 |
IP40 |
取付領域の保護等級 |
IP54 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 % |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
周波数範囲 |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
熱試験電流 |
6 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小 |
20.4 VAC |
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大 |
26.4 VAC |
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小 |
20.4 VAC |
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大 |
26.4 VAC |
DC最小で制御するための定格AC電圧 |
20.4 VDC |
定格制御電圧 DCにて、最大 |
28.8 VDC |
消費電力 |
5 W |
接点抵抗, 最大 |
0.1 Ω |
注意(接点抵抗) |
新しい状態で |
停電時の遮断遅延、通常 |
80 ms |
「非常停止」時の遮断遅延、通常 |
20 ms |
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
100 ms |
リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
20 ms |
接点材質、電気的 |
Ag-Ni 10および0.2 µm 金メッキ |
電気的データ - 安全リレー出力
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
電気的データ - デジタル入力
入力信号, HIGH信号 "1" |
10 … 30 VDC |
入力信号、LOW信号 "0" |
0 … 2 VDC |
配線抵抗, 最大 |
40 Ω |
電気的データ - デジタル出力
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.1 A |
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Integral system diagnosis (ISD)
Note (ISD -Faults) |
The following faults are registered by the safety monitoring modules and indicated by ISD. |
Faults |
Failure of the safety relay to pull-in or drop-out Failure of door contacts to open or close Cross-wire or short-circuit monitoring of the switch connections Interruption of the switch connections Fault on the input circuits or the relay control circuits of the safety monitoring module |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
セーフティセンサー ガードシステム |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
回路例
Note (Wiring diagram) |
Monitoring a number of guard doors using magnetic safety sensors BNS range The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. If one or two external relays or contactors are used to switch the load, the system can then only be classified in Category 3 to EN ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactors” can be substantiated and is documented, e.g. by using reliable down-rated contactors. A second contactor leads to an increase in the level of security by redundant switching to switch the load off. The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix. To secure one or a number of guard doors up to PL d and Category 3 The NC contact must have positive break when the guard door is opened. Expansion of enable delay time: The enable delay time can be increased from 0.1 s to 1 s by changing the position of a jumper link connection under the cover of the unit. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Wiring example (electr. wiring)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Wiring example
103008070 SRB-E-204PE
- 入力拡張ユニット
- 1 oder 2チャンネルコントロール
- 4 センサーの監視
- 2 安全出力
- 4 補助出力
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 機能
- 4 センサーの監視
- リセットボタン / 自動リセット
- 2 安全出力
- 4 補助出力
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 15:36