AES 1165.3-2214-1 24 VAC

品番: 101131305

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • BNSシリーズのセーフティ磁気センサの監視
  • 1 安全出力, STOP 0

注文データ

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Product type description

AES 1165.3-2214-1 24 VAC

部品番号(注文番号)

101131305

EAN(欧州部品番号)

4030661049656

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Available until

31.12.2023

認証

証明書

cULus

EAC

一般データ

規格

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

環境ストレス

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き

接点材質、電気的

Ag-Ni 10および0.2 µm 金メッキ

総重量

164 g

一般データ - 仕様

停止カテゴリー

0

断線検出

Yes

短絡監視

Yes

自動リセット機能

Yes

供給電圧切断後のリセット

Yes

地絡検出

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

補助接点数

2

NC用入力の数

2

NO用入力の数

1

LEDの数

1

安全接点数

1

信号出力数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

安全性評価 - リレー出力

Performance Level, up to

d

Category

3

PFH value

1.00 x 10⁻⁷ /h

Notice

for max. 50,000 switching cycles/year and max. 80% contact load

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

20,000,000 操作

取り付け

EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

単線 / 撚線

ネジ端子 M20 x 1.5

配線表示

IEC/EN 60947-1

ケーブル断面積、最小

0.25 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

クリップの締付トルク

0.6 Nm

機械的データ - 寸法

22.5 mm

高さ

100 mm

深さ

121 mm

環境条件

ハウジングの保護等級

IP40

取付領域の保護等級

IP54

クリップまたは端子の保護等級

IP20

使用周囲温度、最小

+0 °C

使用周囲温度、最大

+55 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+70 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %

耐衝撃

30 g / 11 ms

環境条件 - 絶縁値

定格インパルス耐電圧

4 kV

Overvoltage category

III

IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度

2

電気的データ

周波数範囲

50 Hz

60 Hz

熱試験電流

6 A

定格動作電圧

24 VAC -15% / +10%

24 VDC -10%/+20%、残余リップル率最大 10%

制御用定格AC電圧、50 Hz、最小

20.4 VAC

定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大

26.4 VAC

制御用定格AC電圧、60 Hz、最小

20.4 VAC

定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大

26.4 VAC

DC最小で制御するための定格AC電圧

20.4 VDC

定格制御電圧 DCにて、最大

28.8 VDC

消費電力

5 W

接点抵抗, 最大

0.1 Ω

注意(接点抵抗)

新しい状態で

停電時の遮断遅延、通常

80 ms

「非常停止」時の遮断遅延、通常

20 ms

自動リセット時の立ち上がり遅延、通常

100 ms

リセット時の立ち上がり遅延、通常

20 ms

電気的データ - 安全リレー出力

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

電気的データ - デジタル入力

入力信号, HIGH信号 "1"

10 … 30 VDC

入力信号、LOW信号 "0"

0 … 2 VDC

配線抵抗, 最大

40 Ω

電気的データ - デジタル出力

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0.1 A

電気的データ - リレー出力 (補助接点)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

電気的データ - 電磁両立性 (EMC)

EMC rating

EMC-Directive

Integral system diagnosis (ISD)

Note (ISD -Faults)

The following faults are registered by the safety monitoring modules and indicated by ISD.

Faults

Failure of the safety relay to pull-in or drop-out

Failure of door contacts to open or close

Cross-wire or short-circuit monitoring of the switch connections

Interruption of the switch connections

Fault on the input circuits or the relay control circuits of the safety monitoring module

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

セーフティセンサー

ガードシステム

Note

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

回路例

Note (Wiring diagram)

The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.

Monitoring 2 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS range

If one or two external relays or contactors are used to switch the load, the system can then only be classified in Category 3 to EN ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactors” can be substantiated and is documented, e.g. by using reliable down-rated contactors. A second contactor leads to an increase in the level of security by redundant switching to switch the load off.

The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix.

Expansion of enable delay time: The enable delay time can be increased from 0.1 s to 1 s by changing the position of a jumper link connection under the cover of the unit.

To secure 2 guard doors up to PL d and Category 3

言語フィルター

Wiring example (electr. wiring)

SISTEMA-VDMA library

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

103008070 SRB-E-204PE
  • Plug-in screw terminals with coding
  • 入力拡張ユニット
  • 1 oder 2チャンネルコントロール
  • 4 センサーの監視
  • 2 安全出力
  • 4 補助出力

103009973 SRB-E-204ST
  • Plug-in screw terminals with coding
  • STOP 0 機能
  • 4 センサーの監視
  • リセットボタン / 自動リセット
  • 2 安全出力
  • 4 補助出力


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/27 20:04