AES 7112.1 110 VAC
- BNSシリーズのセーフティ磁気センサの監視
- 1 安全出力, STOP 0
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
AES 7112.1 110 VAC |
部品番号(注文番号) |
101115497 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
認証
証明書 |
BG cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き |
総重量 |
236 g |
一般データ - 仕様
断線検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
自動リセット機能 |
Yes |
供給電圧切断後のリセット |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
LEDの数 |
1 |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
4 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
停止カテゴリー |
0 |
安全性評価 - リレー出力
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1.00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
for max. 50,000 switching cycles/year and max. 80% contact load |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
3,000,000 操作 |
取り付け |
EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
単線 / 撚線 ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積, 最大 |
1.5 mm² |
機械的データ - 寸法
幅 |
105 mm |
高さ |
96 mm |
深さ |
58 mm |
環境条件
ハウジングの保護等級 |
IP40 |
取付領域の保護等級 |
IP54 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 % |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
周波数範囲 |
50 Hz 60 Hz |
熱試験電流 |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小 |
93.5 VAC |
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大 |
121 VAC |
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小 |
93.5 VAC |
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大 |
121 VAC |
消費電力 |
1.5 W |
接点抵抗, 最大 |
0.1 Ω |
注意(接点抵抗) |
新しい状態で |
停電時の遮断遅延、通常 |
80 ms |
「非常停止」時の遮断遅延、通常 |
20 ms |
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
100 ms |
リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
20 ms |
接点材質、電気的 |
AgSn0 |
電気的データ - 安全リレー出力
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大 |
40 Ω |
電気的データ - デジタル出力
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.1 A |
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
状態表示
Indicated operating states |
Authorised operation |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
セーフティセンサー ガードシステム |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
回路例
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. Monitoring 1 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS range Monitoring further guard doors: Further magnetic safety sensors can be connected to S2 in a similar way to those on S1. To secure a guard door up to PL c and Category 1 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Wiring example (electr. wiring)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Wiring example
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 7112 AES 7112.3-2261 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Auswerteeinheit für berührungslos wirkenden Sicherheitsschalter und Relais-Sicherheitskombination in Verbindung mit den Magnetsicherheitsschaltern Reihe BNS |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. Dezember 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 13:53