AH 521

品番: 101138413

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

Product type description

AH 521

部品番号(注文番号)

101138413

EAN(欧州部品番号)

4030661104539

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

一般データ

総重量

140 g

機械的データ - 寸法

34 mm

高さ

40 mm

深さ

20 mm

納入品目

取付材料の納入品目

ブランキングプラグ

位置決めピン

ISO 7380に準拠した2本のM5 x 20のネジ


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/06 20:44