AS-i AZM 201

AS-i AZM 201

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 高保持力 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • 空閉じ防止機能
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 内蔵ASインターフェース
  • AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
  • RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
  • ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
製品タイプの説明:
AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P

(1)
Zインターロック監視
Bアクチュエーター監視
BZアクチュエータと電磁ロック付きインターロックの複合監視

(2)
なし標準コード化
I1個別コード化
I2個別コード化、再ティーチング可

(3)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

P
P電源供給 24 VDC(AUX)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

AZM201B-ST-T-AS-A-P

品番 103025301

Solenoid interlock

製品へ

AZM201B-I2-ST-T-AS-A-P

品番 103025857

Solenoid interlock

製品へ

AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P

品番 103025858

Solenoid interlock

製品へ

AZM201B-ST-T-AS-P

品番 103025859

Solenoid interlock

製品へ

AZM201B-I2-ST-T-AS-P

品番 103025860

Solenoid interlock

製品へ

AZM201B-I1-ST-T-AS-P

品番 103025861

Solenoid interlock

製品へ

AZM201Z-ST-T-AS-A-P

品番 103025862

Solenoid interlock

製品へ

AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P

品番 103025863

Solenoid interlock

製品へ

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

品番 103025865

Solenoid interlock

製品へ

AZM201Z-ST-T-AS-P

品番 103025866

Solenoid interlock

製品へ

AZM201Z-I2-ST-T-AS-P

品番 103025868

Solenoid interlock

製品へ

AZM201Z-I1-ST-T-AS-P

品番 103025869

Solenoid interlock

製品へ