ASIO-8I-8O-S
品番:
103006545
- 8 ,
- 浮動接点で使用可能
- 半導体出力に適します
- 8 ,
- 8 半導体出力 24 VDC / 0,7 A
- シングル - スレーブAS-iアドレスが2つ必要
- 保護構造 IP20
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
ASIO-8I-8O-S |
部品番号(注文番号) |
103006545 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
認証
証明書 |
cULus |
一般データ
総重量 |
184 g |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
EC Declaration of conformity
Datasheet (provisional PDF)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 17:49