ASMM-1M-PB-R2R2
品番:
103001346
- 1 ASインターフェース マスター 内蔵
- : PROFIBUS DP
- , 256
- ;
- : Ethernet RJ-45
- ,
-
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
部品番号(注文番号) |
103001346 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661425481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
認証
証明書 |
cULus |
一般データ
ハウジング 材質 |
金属フィルム |
総重量 |
936 g |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Mounting and wiring instructions
Getting Started
System Manual
WEB Interface
Datasheet (provisional PDF)
Configuration software (document with link)
Other
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 13:30