ASSG-2M-PB-RRSS

品番: 103001351

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • 2 ASインターフェース マスター 内蔵
  • : PROFIBUS DP 付 PROFIsafe
  • , 256
  • ;
  • : Ethernet RJ-45; Web-Server 内蔵
  • ,
    -
    -

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

ASSG-2M-PB-RRSS

部品番号(注文番号)

103001351

EAN(欧州部品番号)

4030661425467

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

認証

証明書

cULus

一般データ

ハウジング 材質

金属フィルム

総重量

975 g

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/02 9:09