AST02 ST-AS2
製品タイプの説明: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 NC 接点 / 1 NC 接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(2) | |
ST | M12コネクター |
L | 接続ケーブル (2 m) |
(3) | |
2 | 接続ケーブル 2芯 |
4 | 接続ケーブル 4芯 |
216 | 接続ケーブル 6芯 |
(4) | |
ST | M12コネクター、接続ケーブル2および4芯(オプション) |
- M12コネクタ付き入力モジュール
- NC/NC接点組合せのセンサー用
- AS-i接続, 取り付けコネクタ M12, 4芯
- センサ接続, 接続ケーブル 2 m
- 注意:納入不可
- 機械接点に対する2個の安全な入力に対する入力モジュール
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ASインターフェースLED・状況表示
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- 長寿命
- 内蔵ASインターフェース
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
AST02 ST-AS2 |
部品番号(注文番号) |
101176293 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
認証
証明書 |
cULus |
一般データ
規格 |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
コネクター(電気) |
Sensor connection: pre-wired cable 2 x 2-pole AS-i connection: connector plug M12, 4-pole |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
総重量 |
145 g |
一般データ - 仕様
短絡監視 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
NC用入力の数 |
2 |
既配線ケーブルの数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
2.04 x 10⁻⁹ /h |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
2 m |
端子 コネクター |
1 NC 接点 / 1 NC 接点 |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.23 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
機械的データ - 寸法
センサーの直径 |
28 mm |
センサーの高さ |
86.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
相対湿度, 最小 |
30 % |
相対湿度, 最大 |
95 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
動作電流 |
50 mA |
電気的データ - ASインターフェース
Rated operating voltage |
26.5 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-I、IOコード |
0x7 |
AS-I, ID コード |
0xB |
AS-I、IDコード1 |
0xF |
AS-I、IDコード2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission |
AS-i Input, Channel 2 |
Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
No Function |
AS-i Parameter bits, P0 ... P3 |
No function |
Note (AS-i Parameter bits) |
Set the parameter outputs to "1111" (0xF) FID: periphery error |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
(1) LED green: Supply voltage (2) LED red: Communication error (3) LED yellow : Enabling status |
ピン配列
Connection |
AS-i connection |
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Connection |
Sensor connection |
PIN 1 |
Pre-wired cable (1) Brown - NC contacts / NO contacts |
PIN 2 |
Pre-wired cable (1) Blue - NC contacts / NO contacts |
PIN 3 |
Pre-wired cable (2) Brown - NC contacts / NO contacts |
PIN 4 |
Pre-wired cable (2) Blue - NC contact |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
TÜV certification
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Wiring example
Contact arrangement
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 0:46