AV 15

AV 15

  • 金属製エンクロージャ
  • フェールセーフ保護
  • 1枚扉用
  • 人用エレベータでの使用が許可
  • 三角キーM5によるマニュアル・リリース
製品タイプの説明:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
L左側モデル
R右側モデル

(2)
なしプルストラップ
Hレバー H65
H92レバー H92
H105レバー H105
Bベアリングブロック B
B2ベアリングブロック B2

(3)
X11,5ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm


(7)
Uラッチボルト面取り45°底面
Dラッチボルト面取り45°カバー側
L/Rラッチボルト面取り45° 1x左/1x右、後部取り付け穴

(8)
GB215追加の前面取付穴 M8

K

(3)
なし補助接点無し
K補助接点付き

(4)
なし保護等級 IP20
IP41保護等級 IP41

(5)
なしケーブルグランド無し
E4M20 ケーブルグランド
E1ケーブル引込口
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

AV15RHKX11.5U-GB215

品番 101151019

Door locking devices

製品へ

AV15RHKX20U-GB215

品番 101177908

Door locking devices

製品へ

AV15RKX20U-GB215

品番 103025145

Door locking devices

製品へ

AV15LB2KX45U-GB215

品番 103025410

Door locking devices

製品へ

AV15RB2KX45U-GB215

品番 103025411

Door locking devices

製品へ

AV15RKX11.5U-GB215

品番 103030679

Door locking devices

製品へ

AV15RKX30U-GB215

品番 103030680

Door locking devices

製品へ

AV15RKX40U-GB215

品番 103030681

Door locking devices

製品へ

AV15RKX45U-GB215

品番 103030682

Door locking devices

製品へ

AV15RHKX30U-GB215

品番 103030686

Door locking devices

製品へ

AV15RHKX40U-GB215

品番 103030743

Door locking devices

製品へ

AV15RHKX45U-GB215

品番 103030746

Door locking devices

製品へ