AV 18
- 金属製エンクロージャ
- 無 フェールセーフ保護
- 1枚扉用
- 人の操作を必要としないエレベータ設備用
- 三角キーM5によるマニュアル・リリース
製品タイプの説明: AV18(1)(2)K(3)U-GB215 |
(1) | |
L | 左側モデル |
R | 右側モデル |
(2) | |
なし | プルストラップ |
H | レバー H65 |
H92 | レバー H92 |
H105 | レバー H105 |
B | ベアリングブロック B |
B2 | ベアリングブロック B2 |
(3) | |
X11,5 | ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。