AV 21

AV 21

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 無 フェールセーフ保護
  • 1枚扉用
  • 人の操作を必要としないエレベータ設備用
  • 三角キーM5によるマニュアル・リリース
製品タイプの説明:
AV 21(1)(2)(3)U-GB215

(1)
L左側モデル
R右側モデル

(2)
なしプルストラップ
Hレバー H65
H92レバー H92
H105レバー H105
Bベアリングブロック B
B2ベアリングブロック B2

(3)
X11,5ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm

この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

AV21LHX45U-GB215

品番 103016966

Door locking devices

製品へ

AV21LHX20U-GB215

品番 103028212

Door locking devices

製品へ

AV21LHX30U-GB215

品番 103028213

Door locking devices

製品へ

AV21LX11.5U-GB215

品番 103028214

Door locking devices

製品へ

AV21LX20U-GB215

品番 103028215

Door locking devices

製品へ

AV21LX30U-GB215

品番 103028216

Door locking devices

製品へ

AV21LX40U-GB215

品番 103028217

Door locking devices

製品へ

AV21RHX11.5U-GB215

品番 103028218

Door locking devices

製品へ

AV21RHX20U-GB215

品番 103028219

Door locking devices

製品へ

AV21RX20U-GB215

品番 103028223

Door locking devices

製品へ

AV21RX30U-GB215

品番 103028224

Door locking devices

製品へ

AV21RX40U-GB215

品番 103028225

Door locking devices

製品へ