AV 25

AV 25

  • 金属製エンクロージャ
  • フェールセーフ保護
  • 2枚扉用
  • 人用エレベータでの使用が許可
  • 三角キーM5によるマニュアル・リリース
製品タイプの説明:
AV 25(1)K(2)U-GB215

(1)
L左側モデル
R右側モデル

(2)
X11,5ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm

この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

AV25LKX30U-GB215

品番 103016461

Door locking devices

製品へ

AV25LKX20U-GB215

品番 103016462

Door locking devices

製品へ

AV25LKX11.5U-GB215

品番 103016463

Door locking devices

製品へ

AV25RKX45U-GB215

品番 103016465

Door locking devices

製品へ

AV25RKX11.5U-GB215

品番 103016466

Door locking devices

製品へ

AV25LKX40U-GB215

品番 103016467

Door locking devices

製品へ

AV25RKX20U-GB215

品番 103016468

Door locking devices

製品へ

AV25RKX30U-GB215

品番 103016469

Door locking devices

製品へ

AV25RKX40U-GB215

品番 103016470

Door locking devices

製品へ

AV25LKX45U-GB215

品番 103016471

Door locking devices

製品へ