AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
品番:
101173634
AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
品番:
101173634
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- 三角キーM5によるマニュアル・リリース カバー側
- 金属製エンクロージャ
- フェールセーフ保護
- 1枚扉用
- 建設エレベータ用
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC |
部品番号(注文番号) |
101173634 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661302836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Note (Ordering data) |
Note: Actuators must be ordered separately. |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-19 DIN VDE 0660-200 EN 81 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
ラッチボルトの材質 |
亜鉛メッキされた金属 / アルミニウム |
総重量 |
1,005 g |
一般データ - 仕様
手動解除 |
Yes |
フェールセーフロックシステム (Y/N) |
Yes |
安全機能 |
Yes |
ドアリーフの数 |
1 |
安全接点数 |
4 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
ロック時引抜強度 |
3,500 N |
強制開離距離 |
5 mm |
強制開離力、最小 |
15 N |
作動速度, 最大 |
0.2 m/s |
取り付け |
内部取り付け穴 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
幅 |
130 mm |
高さ |
100 mm |
深さ |
7.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
定格制御電圧 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
250 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
消費電力、最大 |
10 W |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
Note
Note (Manual release) |
using triangular key cover-side |
言語フィルター
データシート
Info
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 15:32