AV15RKX20U-GB215
製品タイプの説明: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | 左側モデル |
R | 右側モデル |
(2) | |
なし | プルストラップ |
H | レバー H65 |
H92 | レバー H92 |
H105 | レバー H105 |
B | ベアリングブロック B |
B2 | ベアリングブロック B2 |
(3) | |
X11,5 | ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm |
(7) | |
U | ラッチボルト面取り45°底面 |
D | ラッチボルト面取り45°カバー側 |
L/R | ラッチボルト面取り45° 1x左/1x右、後部取り付け穴 |
(8) | |
GB215 | 追加の前面取付穴 M8 |
K |
(3) | |
なし | 補助接点無し |
K | 補助接点付き |
(4) | |
なし | 保護等級 IP20 |
IP41 | 保護等級 IP41 |
(5) | |
なし | ケーブルグランド無し |
E4 | M20 ケーブルグランド |
E1 | ケーブル引込口 |
- 右用
- 金属製エンクロージャ
- フェールセーフ保護
- 1枚扉用
- 人用エレベータでの使用が許可
- 三角キーM5によるマニュアル・リリース
注文データ
Product type description |
AV15RKX20U-GB215 |
部品番号(注文番号) |
103025145 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661512341 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
認証
証明書 |
TÜV |
一般データ
規格 |
EN 81-20 EN 81-50 |
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
ラッチボルトの材質 |
真鍮 |
総重量 |
718 g |
一般データ - 仕様
手動解除 |
Yes |
フェールセーフロックシステム (Y/N) |
Yes |
安全機能 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
ドアリーフの数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
機械的データ
動作エレメント |
プルストラップ |
オリエンテーション/アライメント |
右側モデル |
取り付け |
後面取り付け穴 |
Permanent magnet |
Ceramic oxide magnets with high coercive field strength |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
ケーブルグランド無し |
Note (Cable entry) |
Graphic representation: left version mirror image |
機械的データ - 寸法
幅 |
165 mm |
高さ |
80 mm |
深さ |
36 mm |
ラッチボルトの直径 |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
20 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of the door. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
環境条件
保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
使用カテゴリー DC-13 |
200 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
2 A |
スイッチ素子 |
NC 接点、NO 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
付属品
Note (Accessories) |
Solenoid SOL-AV15/AV18 for electrical actuation available as accessory |
Note
Note (Manual release) |
For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
CCC certification
UKCA certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Images (miscellaneous)
Assembly example
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/18 20:03