AV20LHX45U-GB215

品番: 103016448

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
L左側モデル
R右側モデル

(2)
なしプルストラップ
Hレバー H65
H92レバー H92
H105レバー H105
Bベアリングブロック B
B2ベアリングブロック B2

(3)
X11,5ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm
X20X-dimension of the latching bolt = 20 mm
X30X-dimension of the latching bolt = 30 mm
X40X-dimension of the latching bolt = 40 mm
X45X-dimension of the latching bolt = 45 mm

Note:
U = interlock bevel on the underside
GB215 = additional, front-side M8 mounting holes

Variants that differ from this are special versions. Availability on request.
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 左仕様
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • フェールセーフ保護
  • 1枚扉用
  • 人用エレベータでの使用が許可
  • 三角キーM5によるマニュアル・リリース

注文データ

Product type description

AV20LHX45U-GB215

部品番号(注文番号)

103016448

EAN(欧州部品番号)

4030661508535

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

TÜV

CCC

EAC

一般データ

規格

EN 81-20

EN 81-50

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

接点材質、電気的

ラッチボルトの材質

真鍮

総重量

1,000 g

一般データ - 仕様

手動解除

Yes

フェールセーフロックシステム (Y/N)

Yes

安全機能

Yes

補助接点数

1

ドアリーフの数

1

安全接点数

1

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー H65

オリエンテーション/アライメント

左側モデル

取り付け

後面取り付け穴

Permanent magnet

Ceramic oxide magnets with high coercive field strength

機械的データ - 電気機械式

ケーブル引込口

ケーブルグランド無し

機械的データ - 寸法

165 mm

高さ

80 mm

深さ

37 mm

ラッチボルトの直径

18 mm

X-dimension of the latching bolt

45 mm

Note (X-dimension of the latching bolt)

The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of the door.

Latching bolt bevelling, bottom

45 °

環境条件

保護等級

IP54

使用周囲温度、最小

-15 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 VAC

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

2 A

使用カテゴリー DC-13

200 VDC

使用カテゴリー DC-13

2 A

スイッチ素子

NC 接点、NO 接点

スイッチ原理

スローアクション

Note

Note (Manual release)

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/10 5:11