AZ 05 K 08106
品番:
101195810
- 単一配線導入
- 熱可塑性樹脂性ケース
- スイッチ内接点ネジ
- 1 動作面
- 特別内壁付接触保護
- 透明カバー
- 固定ネジ M4 消滅せず
- AZ 05xに適切な接続寸法
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
注文データ
Product type description |
AZ 05 K 08106 |
部品番号(注文番号) |
101195810 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661362700 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
一般データ
規格 |
EN 81 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
カバーの材質 |
透明な熱可塑性樹脂性, 自己消火型 |
総重量 |
35 g |
一般データ - 仕様
エレベーターに最適 |
Yes |
安全接点数 |
1 |
機械的データ
作動パネル |
1 |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動ストローク |
5 mm |
作動力, 約 |
1.6 N |
取り付け |
丸形穴 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
単ケーブル引込口 |
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
機械的データ - 寸法
幅 |
72 mm |
高さ |
40 mm |
深さ |
26 mm |
環境条件
保護等級 |
IP00 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
相対湿度, 最大 |
95 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
電気的データ
熱試験電流 |
4 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
使用カテゴリー DC-13 |
200 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
セルフクリーニング圧力接点 |
接点材質、電気的 |
銀めっき銅リベット |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Note (General) |
The connecting screws can be sealed with plugs. (2 plugs per switch) |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
BG-test certificate
EC Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 13:38