AZ 05 KT 08106

品番: 151195811

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • ストレインリリーフ付き単線入力
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • スイッチ内接点ネジ
  • 1 動作面
  • 特別内壁付接触保護
  • 透明カバー
  • 固定ネジ M4 消滅せず
  • AZ 05xに適切な接続寸法
  • 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング

注文データ

Product type description

AZ 05 KT 08106

部品番号(注文番号)

151195811

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

一般データ

規格

EN 81

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

接点材質、電気的

銀めっき銅リベット

カバーの材質

透明な熱可塑性樹脂性, 自己消火型

総重量

40 g

一般データ - 仕様

エレベーターに最適

Yes

安全接点数

1

機械的データ

作動パネル

1

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

作動ストローク

5 mm

作動力, 約

1.6 N

取り付け

丸形穴

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル引込口

ストレインリリーフ付き単線引込口

機械的データ - 寸法

72 mm

高さ

40 mm

深さ

26 mm

環境条件

保護等級

IP00

使用周囲温度、最小

-15 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

相対湿度, 最大

95 %

Note (Relative humidity)

non-condensing

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

電気的データ

熱試験電流

4 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

2 A

使用カテゴリー DC-13

200 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

セルフクリーニング圧力接点

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

Note

Note (General)

The connecting screws can be sealed with plugs. (2 plugs per switch)

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/04 15:03