AZ 062 K 08106
品番:
101194266
- 1 動作面
- 底面のケーブルダクト
- 熱可塑性樹脂性ケース
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 透明カバー
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 保護構造 IP20
- 二重遮断スイッチ
- 固定ネジ M4 Pozidriv , 消滅せず
注文データ
Product type description |
AZ 062 K 08106 |
部品番号(注文番号) |
101194266 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661358789 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
一般データ
規格 |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化ウルトラミッド, 自己消火型 |
カバーの材質 |
グラスファイバー強化ウルトラミッド, 自己消火型 |
総重量 |
26 g |
一般データ - 仕様
エレベーターに最適 |
Yes |
安全接点数 |
1 |
機械的データ
作動パネル |
1 |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
作動ストローク |
7 mm |
作動力 |
1.6 N |
取り付け |
丸形穴 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
接続ファンネル付き2 x 単線バージョン |
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1.2 Nm |
Notes |
M4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates |
Note (Cable entry) |
Cable ducts at bottom side |
機械的データ - 寸法
幅 |
50 mm |
高さ |
27 mm |
深さ |
19 mm |
環境条件
保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
相対湿度, 最大 |
95 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
電気的データ
熱試験電流 |
4 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
使用カテゴリー DC-13 |
200 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
2 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
セルフクリーニング圧力接点 |
接点材質、電気的 |
銀めっき銅リベット |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
BG-test certificate
EC Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 5:57