AZ 07-14 B/18 CONTACT BRIDGES KPL.
品番:
101093368
AZ 07-14 B/18 CONTACT BRIDGES KPL.
品番:
101093368
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 該当 AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- 付 座金
注文データ
Product type description |
AZ 07-14 B/18 CONTACT BRIDGES KPL. |
部品番号(注文番号) |
101093368 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661045856 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
アクチュエーターの材質 |
銀コーティングを施した熱可塑性樹脂付き真鍮 |
総重量 |
5 g |
機械的データ
アクチュエーター |
ストレート |
機械的データ - 寸法
長さ |
18 mm |
幅 |
41 mm |
深さ |
12 mm |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 20:16