AZ 15
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 長寿命
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- 複数コード化
- 広い配線用スペース
- 低電圧での微小負荷対応
- 調整用長穴、固定用丸穴
- 汚れに強い
製品タイプの説明: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
なし | エジェクトタイプ |
R | ラッチ力 30 N |
(2) | |
M16 | ケーブル引込口: M16 |
M20 | ケーブル引込口: M20 |
ST | M12コネクター, 4芯 |
(3) | |
2254 | ラッチ力 5 N |
1762 | 前面取り付け |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
ラッチ力
システムコンポーネント
アクチュエーター AZ 15